ZHCAFJ9 July   2025 DRV8376 , DRV8378

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用 DRV8376 进行低侧电流检测的优势和挑战
    1. 2.1 低侧电流检测的优势
      1. 2.1.1 低电平共模电压
      2. 2.1.2 具有成本效益
    2. 2.2 低侧电流检测面临的挑战
      1. 2.2.1 增益误差
      2. 2.2.2 温漂
  6. 3DRV8376 电流检测放大器 (CSA) 架构
    1. 3.1 增益误差与温度间的关系
    2. 3.2 校准方法
  7. 4总结
  8. 5参考资料

校准方法

以下校准方法可用于解决 DRV8376 中的增益误差。室温校准会测量 DRV8376 电流检测放大器在单个温度(通常为 25°C)下的增益误差,并应用固定改正因子将测量的增益调整为标称值,但这种方法未考虑温度引起的漂移,从而导致 -40°C 和 125°C 处的误差。多温度校准会收集多个温度下的增益误差测量值(例如 -40°C、25°C 和 +125°C),用于拟合线性模型 y = mx+c 和增益误差数据,借助标称化的增益误将测量的增益修正为标称增益,在整个温度范围内实现接近 0 的误差。基于软件的补偿方案将预校准参数(斜率 (m)、截距 (c))存储在固件中,使用公式对测量的增益应用实时改正。

方程式 2. G c(T) = Gm(T)1+(m*T + c)100

该方法将增益误差数据拟合至线性模型中:

方程式 3. G(T)=G0⋅(1+α⋅(T-T0))
到
方程式 4. E(T)=m⋅T+c
  1. E (T):增益误差 (%)。
  2. m:斜率 (%/°C)。
  3. c:截距 (%)

该方法假设测量的增益为:

方程式 5. Gmeasured(T)=Gnominal⋅(1+E(T)/100)

校准会将增益改正为标称值:

方程式 6. Gcorrected(T)=Gmeasured(T)1+(m⋅T+c)/100

改正后的增益误差为:

方程式 7. Ecorrected(T)=Gcorrected(T)- GnominalGnominal *100

图 3-3 显示了使用上述方法在 24V 和 48V 电源下获得的 DRV8376 的校准后增益误差。

 校准后增益误差图 3-3 校准后增益误差