ZHCAFJ9 July 2025 DRV8376 , DRV8378
低侧电流检测本质上经济实惠,因为这样就无需在高侧配置中使用高电压隔离式传感元件。DRV8376 的集成检测 FET 无需使用外部并联电阻器,进一步降低了成本。对于低温精密选件,该并联电阻器的价格范围为 0.50 美元至 2.00 美元。这种集成简化了物料清单 (BOM) 并减少了 PCB 空间,使得 DRV8376 成为消费类电器或入门级汽车系统等成本敏感型应用的极具吸引力的选择。