ZHCAFJ9 July   2025 DRV8376 , DRV8378

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用 DRV8376 进行低侧电流检测的优势和挑战
    1. 2.1 低侧电流检测的优势
      1. 2.1.1 低电平共模电压
      2. 2.1.2 具有成本效益
    2. 2.2 低侧电流检测面临的挑战
      1. 2.2.1 增益误差
      2. 2.2.2 温漂
  6. 3DRV8376 电流检测放大器 (CSA) 架构
    1. 3.1 增益误差与温度间的关系
    2. 3.2 校准方法
  7. 4总结
  8. 5参考资料

使用 DRV8376 进行低侧电流检测的优势和挑战

DRV8376 集成式电流检测放大器 (CSA) 中实现了低侧电流检测,这是一种用于监测无刷直流 (BLDC) 电机驱动器中相电流的广泛方法。这种配置使用基于集成传感 FET 的方法,为成本敏感型和高性能电机控制应用提供独特的优势。但是,这一应用也容易受到特定误差源(尤其是增益误差和温度漂移)的影响,必须解决这些误差源以验证精度。本节概述了使用 DRV8376 进行低侧传感的主要优势,以及需要仔细校准方法时面临的挑战。