ZHCAFJ9 July 2025 DRV8376 , DRV8378
增益误差是由于 DRV8376 的内部增益设置电阻器不匹配以及功率级 FET 与 senseFET 之间的不匹配引起的。例如,CSA 的增益网络中 1% 的不匹配(例如,G_CSA = 0.4V/A)可能会在 SOx 输出电压中引入相应的 1% 误差,从而影响电流测量精度。在电机驱动器中,这种误差可能导致扭矩控制不精确或换向时序不正确,从而降低效率和性能。