ZHCAFJ1A January 2017 – July 2025 TAS6422-Q1 , TAS6424-Q1 , TAS6424L-Q1 , TPA3111D1-Q1 , TPA3221 , TPA3244 , TPA3245 , TPA3250 , TPA3251 , TPA3255 , TPA3255-Q1
要运行故障诊断,需将器件的 SD 引脚拉低以启动关断状态,这能确保放大器输出端进入高阻态。接下来,必须将 N 沟道 MOSFET 的栅极驱动为高电平,以激活诊断功能。随后即可读取三个输出端的数值,从而检测是否存在故障状态,并判断故障的具体类型。
| 条件 | Out3 | Out2 | Out1 |
|---|---|---|---|
| 短接至 GND | 高 | 低 | 高 |
| 负载短路 | 高 | 高 | 低 |
| 短接至 PVDD | 低 | 高 | 高 |
| 开路负载 | 低 | 低 | 高 |
| 无故障 | 高 | 高 | 高 |