ZHCAFJ1A January   2017  – July 2025 TAS6422-Q1 , TAS6424-Q1 , TAS6424L-Q1 , TPA3111D1-Q1 , TPA3221 , TPA3244 , TPA3245 , TPA3250 , TPA3251 , TPA3255 , TPA3255-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2概述
  6. 3原理图和设计
    1. 3.1 部分诊断电路
    2. 3.2 电路调试
    3. 3.3 电路参数
    4. 3.4 运行
  7. 4原理图和物料清单
  8. 5总结
  9. 6修订历史记录

电路参数

表 3-2 展示了数据采集时所用的电源电压,以及每个比较器测得的阈值电压。

表 3-2 数据采集电源电压
参数值 (V)
电源电压12.033
V_Ref +6.86
V_Ref -5.157
V_Ref 差分2.76

通过使用表 3-2 中的参数,在诊断电路启动且存在各类故障的情况下,测得如下偏置电压。此外,还提供了诊断电路启动且无故障时的偏置点电压。

表 3-3 诊断电路偏置点
故障扬声器正极端子 (V)扬声器负极端子 (V)比较器输出 (V)输出
短接至 GND2.430.01710.79101
负载短路5.955.940.5110
短接至 PVDD12.0311.7310.85011
开路负载11.80.15910.79001
无故障5.885.855.33111

请注意,测量扬声器端子间差分电压的比较器,在低电平状态下的输出值为 1V,而另外两个比较器的输出则为 0V。这是因为该比较器实际上是 LM2904 封装中的第二个运算放大器,将其配置为比较器使用,可避免额外增加元件。

电路的功耗也通过其消耗的电流大小来量化。表 3-4 中展示了测定的电路电流消耗。

表 3-4 测得的电流消耗
诊断电路状态电流典型值 (mA)
激活-无故障40
激活-故障36-56
无效15

需要注意的是,这些数值仅反映该特定电路的电流消耗情况,对于电阻器值与本示例设计不同的其他实施方案,可能并不适用。