ZHCAFJ1A January   2017  – July 2025 TAS6422-Q1 , TAS6424-Q1 , TAS6424L-Q1 , TPA3111D1-Q1 , TPA3221 , TPA3244 , TPA3245 , TPA3250 , TPA3251 , TPA3255 , TPA3255-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2概述
  6. 3原理图和设计
    1. 3.1 部分诊断电路
    2. 3.2 电路调试
    3. 3.3 电路参数
    4. 3.4 运行
  7. 4原理图和物料清单
  8. 5总结
  9. 6修订历史记录

部分诊断电路

诊断电路可分为两个主要部分。开路负载、GND 短路和 PVDD 短路这几种情况,均依赖于图 3-3 所示的电路。需要注意的是,根据 MCU 的逻辑电平,比较器的输出需通过电阻分压器进行电平转换。

 涵盖 GND 短路、电池短路和开路负载的部分诊断电路图 3-3 涵盖 GND 短路、电池短路和开路负载的部分诊断电路

相比之下,负载短路的检测是通过测量负载两端的电压差来实现的。该功能依赖于另一种不同的诊断电路,如图 3-4 所示。

 涵盖负载短路的部分诊断电路图 3-4 涵盖负载短路的部分诊断电路

若放大器内置故障检测功能,则可通过移除外部诊断电路中的冗余部分,实现更简单的电路设计。例如,TPA3111D1-Q1 具有内部短路检测功能。因此,用于检测负载短路状态的电路可以省去,仅保留用于检测开路的电路,以及具备检测 GND 短路和 PVDD 短路状态诊断功能的电路,同时让故障引脚充当负载短路的指示器。