ZHCAFI8 July 2025 TDA4VE-Q1
本应用手册阐述了实现 PWM 占空比无缝转换的两个重要注意事项。具体而言,本应用手册详细说明了在运行时改变 PWM 占空比时,CMPA 等寄存器的立即更新以及向上/向下计数模式(中心对齐 PWM)的使用,如何根据应用场景导致非预期的 PWM 占空比变化。为了解决这些问题,本手册通过提供 LED 调光控制作为实用示例,推荐采用影子寄存器更新和向上计数模式。
通过理解和分析这些行为,开发人员能够更深入地了解如何根据应用的具体需求适当配置 EPWM 模块。基于此基础,可以在实时嵌入式系统中实现更稳健、无干扰 PWM 控制。