ZHCAFI8 July 2025 TDA4VE-Q1
脉宽调制 (PWM) 是用于许多嵌入式应用(包括 LED 调光控制、电机控制和功率调节)的核心技术。在没有适当同步的情况下进行 PWM 占空比更新时,PWM 可能会引入非预期的 PWM 占空比,从而导致相应器件出现非预期行为,例如非预期的 LED 闪烁或电机扭矩控制。在视觉和功能性应用中,这些影响均不可取,尤其是在需要精度和平稳运行的应用中。本应用手册通过展示 LED 调光控制示例,介绍了如何产生不良占空比,以及如何使用德州仪器 (TI) TDA4x 平台上的增强型脉宽调制 (EPWM) 模块克服这一问题,以实现无缝的 PWM 占空比转换。