ZHCAFI8 July 2025 TDA4VE-Q1
CMPA 寄存器存储着用于定义 PWM 输出占空比的比较值。例如,在向上计数模式下,当 TBCNT 与 CMPA 匹配时,高电平有效 PWM 波形可能在零时变为高电平,在低电平时变为低电平。相同的逻辑也适用于 CMPB,用于对第二个输出进行独立或互补控制。
重要的是,CMPA 支持两种更新方式:
影子加载通过 CMPCTL 寄存器启用,对于将更新与 PWM 周期同步至关重要。