ZHCAFI8 July 2025 TDA4VE-Q1
在德州仪器 (TI) 的 TDA4x 处理器系列中,PWM 生成通常使用 EPWM 模块来实现,该模块支持一系列灵活的功能,例如可配置的计数器模式、比较寄存器、影子加载和事件触发。这些功能对于实时、高性能的控制系统至关重要。
尽管 PWM 模块功能多样,但如果配置不当,尤其是在运行时更新占空比时,可能会产生不良的输出行为。一个常见问题是在比较寄存器 (CMPA/CMPB) 立即更新而没有与 PWM 周期正确同步时,出现中间占空比或错误的占空比。这些情况可能导致在敏感应用中出现视觉闪烁(例如 LED)、电机扭矩突变或 EMI 尖峰等问题。
在实际设计中,这对于确保占空比更新平稳进行,而不会出现非预期的瞬态至关重要。这可以通过使用影子寄存器来实现,影子寄存器将寄存器更新推迟到 PWM 周期中的安全点(通常在周期边界处)。
本应用手册重点介绍了两种特定的 PWM 伪影来源,并介绍了针对 TDA4x 平台优化的可靠设计:
本应用手册详细解释了这些问题,并以 EPWM 模块进行 LED 调光控制为例,提供了最佳实践。