ZHCAFH0 June   2025 MSPM0C1104 , MSPM0H3215

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1四线冷却风扇
  5. 2采用 MSPM0 设计的冷却风扇控制器
    1. 2.1 使用 MSPM0C1104 和 MSPM0C1106 进行设计
    2. 2.2 使用 MSPM0H3215 和 MSPM0H3216 进行设计
  6. 3软件简介
    1. 3.1 软件工作流程
    2. 3.2 功能说明
      1. 3.2.1 PWM 输出
      2. 3.2.2 TACH 捕捉
      3. 3.2.3 ADC 采样
      4. 3.2.4 风扇故障检测和溢出最大值
    3. 3.3 I2C 通信协议
    4. 3.4 演示中的寄存器定义
  7. 4使用硬件进行演示测试
    1. 4.1 硬件设置
    2. 4.2 软件设置
    3. 4.3 运行演示代码
  8. 5总结
  9. 6参考资料

四线冷却风扇

与三线或双线冷却风扇相比,四线冷却风扇具有更好的性能和更高的可靠性。四线冷却风扇在服务器或 PC 的冷却系统中很常见。表 1-1 中列出了四线冷却风扇信号。

表 1-1 4 线冷却风扇信号
线路颜色 信号 详细信息
黑色 GND
红色 VCC 风扇电源,通常为 12V
黄色 TACH 转速信号,通常为开漏输出
蓝色 PWM 转速控制;在风扇模块中上拉至 5V 或开漏输入

更改 PWM 占空比以控制风扇的转速。TACH 信号用于确定风扇的实际转速。风扇模块中采用霍尔传感器,每旋转一圈会产生一个或多个脉冲。脉冲数取决于电机的极对数。