ZHCAFH0 June   2025 MSPM0C1104 , MSPM0H3215

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1四线冷却风扇
  5. 2采用 MSPM0 设计的冷却风扇控制器
    1. 2.1 使用 MSPM0C1104 和 MSPM0C1106 进行设计
    2. 2.2 使用 MSPM0H3215 和 MSPM0H3216 进行设计
  6. 3软件简介
    1. 3.1 软件工作流程
    2. 3.2 功能说明
      1. 3.2.1 PWM 输出
      2. 3.2.2 TACH 捕捉
      3. 3.2.3 ADC 采样
      4. 3.2.4 风扇故障检测和溢出最大值
    3. 3.3 I2C 通信协议
    4. 3.4 演示中的寄存器定义
  7. 4使用硬件进行演示测试
    1. 4.1 硬件设置
    2. 4.2 软件设置
    3. 4.3 运行演示代码
  8. 5总结
  9. 6参考资料

ADC 采样

在此演示代码中、提供一个 ADC 通道来对来自温度热敏电阻的信号进行采样。ADC 值使用两个寄存器显示,且从 0x40 开始。在测试中、寄存器使用 LP-MSPM0L1306上的 TMP61来获取环境温度。ADC 采样率约为 1.6Hz,它使用 ADC 捕获计时器的零事件触发器来开始采样。在本演示中,捕获计时器的周期时间设置为 600ms。