ZHCAFH0 June 2025 MSPM0C1104 , MSPM0H3215
要在特定通道中启动 PWM,输出可将非零占空比写入特定占空比寄存器(从 0x20 开始)。要停止 PWM 输出,请将零占空比写入特定通道占空比寄存器。本演示的占空比有效位为 9 位,并使用两个寄存器来识别通道中的一个占空比。在本演示中,所有寄存器都是一个字节长度。
本演示还支持更改 PWM 频率寄存器(从 0x10 开始)中 PWM 的频率。目前,本演示可以在演示中支持四种不同的频率:22.9Hz、45.8Hz(默认值)、91.7Hz 和 23.4kHz。客户可以根据代码中的要求更改不同的频率。四个位可用于在一个寄存器中配置不同的频率,因此一个寄存器可用于配置两个不同的计时器。在演示代码中,一些 PWM 通道在一个计时器中生成。这些 PWM 可以使用相同的频率。