ZHCAFH0 June 2025 MSPM0C1104
服务器、网络设备或台式计算机中使用了许多冷却风扇。冷却风扇控制器通常用于在不同的工作条件下控制风扇。冷却风扇控制器有两种设计:专用 IC 和 MCU。专用 IC 易于使用,但价格略高于某些 MCU,并且无法修改 IC 来满足客户要求。MCU 设计更加灵活。本应用手册讨论了基于 MSPM0 器件的 MCU 设计,并为客户提供了演示代码来快速开始此类应用。
本演示支持的主要特性:
点击此处下载软件。