ZHCAFH0 June   2025 MSPM0C1104 , MSPM0H3215

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1四线冷却风扇
  5. 2采用 MSPM0 设计的冷却风扇控制器
    1. 2.1 使用 MSPM0C1104 和 MSPM0C1106 进行设计
    2. 2.2 使用 MSPM0H3215 和 MSPM0H3216 进行设计
  6. 3软件简介
    1. 3.1 软件工作流程
    2. 3.2 功能说明
      1. 3.2.1 PWM 输出
      2. 3.2.2 TACH 捕捉
      3. 3.2.3 ADC 采样
      4. 3.2.4 风扇故障检测和溢出最大值
    3. 3.3 I2C 通信协议
    4. 3.4 演示中的寄存器定义
  7. 4使用硬件进行演示测试
    1. 4.1 硬件设置
    2. 4.2 软件设置
    3. 4.3 运行演示代码
  8. 5总结
  9. 6参考资料

采用 MSPM0 设计的冷却风扇控制器

本应用手册基于不同的 MSPM0 器件提供了两种不同的设计:MCU(MSPM0C1104 和 MSPM0C1106)和 5V 供电 MCU(MSPM0H3215 和 MSPM0H3216)。