ZHCAFH0 June   2025 MSPM0C1104

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1四线冷却风扇
  5. 2采用 MSPM0 设计的冷却风扇控制器
    1. 2.1 使用 MSPM0C1104 和 MSPM0C1106 进行设计
    2. 2.2 使用 MSPM0H3215 和 MSPM0H3216 进行设计
  6. 3软件简介
    1. 3.1 软件工作流程
    2. 3.2 功能说明
      1. 3.2.1 PWM 输出
      2. 3.2.2 TACH 捕捉
      3. 3.2.3 ADC 采样
      4. 3.2.4 风扇故障检测和溢出最大值
    3. 3.3 I2C 通信协议
    4. 3.4 演示中的寄存器定义
  7. 4使用硬件进行演示测试
    1. 4.1 硬件设置
    2. 4.2 软件设置
    3. 4.3 运行演示代码
  8. 5总结
  9. 6参考资料

使用硬件进行演示测试

本应用手册提供了基于 MSPM0C1104 和 MSPM0H2316 的演示代码。由于 MSPM0C1106 与 MSPM0H2316 引脚对引脚兼容,因此将代码从 MSPM0H2316 移植到 MSPM0C1106 非常简单。