ZHCAFH0 June 2025 MSPM0C1104 , MSPM0H3215
该演示代码可以支持风扇故障检测。如果风扇 PWM 占空比不为 0,但没有针对溢出事件的配置溢出最大值或 TACH 捕获计时器的零事件进行 TACH 信号捕获,则风扇处于故障状态并记录在 0x60 寄存器中。对于该寄存器,一位等于一个风扇的状态。溢出最大值也可在寄存器 0x50 中配置。默认值是 3。这意味着,如果风扇 1 启动,但在 3 × 600ms = 1.8s 内没有捕获 TACH 信号,则风扇 1 会记录为故障。每次读取故障检测寄存器故障时,事件都会清除。TI 不建议在 1.8s 内读取两次该值,或者第二次读取的值始终为 0。