ZHCAFE3 June   2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
    1. 1.1 MCF831x简介
    2. 1.2 烧录挑战
  4. 2基于 LP-MSPM0G3519评估板的烧录工具
    1. 2.1 MSPM0G351x简介
    2. 2.2 LP-MSPM0G3519 评估板介绍
    3. 2.3 LP-MSPM0G3519评估板烧录工具硬件要求和功能
      1. 2.3.1 烧录平台硬件要求
      2. 2.3.2 烧录工具功能
  5. 3烧录工具使用流程
    1. 3.1 硬件平台搭建
    2. 3.2 软件设置
      1. 3.2.1 使用 Uniflash下载烧录固件到 LP-MSPM0G3519
      2. 3.2.2 导入 MCF831x 的 json 配置文件到烧录平台
    3. 3.3 脱机烧录
  6. 4总结
  7. 5参考文献

LP-MSPM0G3519 评估板介绍

MSPM0G3519 LaunchPad™ 开发套件是适用于 MSPM0G3519 微控制器 (MCU) 的评估模块。LaunchPad 套件包含在 MSPM0Gx51x 微控制器平台上开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和 EnergyTrace™ 技术的板载调试器。该板包含三个按钮、两个 LED(其中一个是 RGB LED)和 80 多个引脚。通过将 ADC 和 DAC 低通滤波器预留放置在板子上以及使用 LaunchPad 背面提供的外部基准输入引脚。

LP-MSPM0G3519 板载资源:

  • 板载 XDS110 调试下载器
  • USB 转 UART 接口
  • USB 供电
  • 一个复位按钮,两个功能按钮,1 个 RGB LED 和 1 个红色 LED
  • 外部时钟晶体

 LP-MSPM0G3519 评估板 图 2-2 LP-MSPM0G3519 评估板