ZHCAFE3 June 2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316D
MSPM0Gx51x MCU系列基于增强型Arm® Cortex®-M0+ 内核平台,工作频率最高可达 80MHz,Flash覆盖 256KB 至 512KB,具有内置纠错码 (ECC),以及高达 128KB 的 SRAM。Flash为Dual Bank用于支持现场固件更新,并支持在两个Bank之间进行地址交换。两个同步采样的 12 位 4Msps ADC(支持多达 27 个外部通道)、片上电压基准(1.4V 或 2.5V)、一个 12 位 1Msps DAC 和三个高速比较器(内置 8 位基准 DAC,可在低功耗和高速模式下运行)。双路 CAN-FD 控制器、网络安全机制和高性能集成模拟,并在整个工作温度范围内提供出色的低功耗性能。
MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与超低功耗整体系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
在本应用中选择MSPM0G3519的主要因素之一在于MCF831x的配置文件是json格式,在MCU内部对json文件解析的时候,对RAM的大小有一定的要求。MSPM0G3519 的 RAM 达到了128KB,完全可以满足json文件解析的要求,并具备了一定的可扩展性,以方便未来其它功能的添加。
图 2-1 MSPM0G351x 框图