ZHCAFE3 June   2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
    1. 1.1 MCF831x简介
    2. 1.2 烧录挑战
  4. 2基于 LP-MSPM0G3519评估板的烧录工具
    1. 2.1 MSPM0G351x简介
    2. 2.2 LP-MSPM0G3519 评估板介绍
    3. 2.3 LP-MSPM0G3519评估板烧录工具硬件要求和功能
      1. 2.3.1 烧录平台硬件要求
      2. 2.3.2 烧录工具功能
  5. 3烧录工具使用流程
    1. 3.1 硬件平台搭建
    2. 3.2 软件设置
      1. 3.2.1 使用 Uniflash下载烧录固件到 LP-MSPM0G3519
      2. 3.2.2 导入 MCF831x 的 json 配置文件到烧录平台
    3. 3.3 脱机烧录
  6. 4总结
  7. 5参考文献

LP-MSPM0G3519评估板烧录工具硬件要求和功能