ZHCAFE3
June 2025
MCF8315A
,
MCF8315C
,
MCF8315C-Q1
,
MCF8315D
,
MCF8316A
,
MCF8316D
1
摘要
1
简介
1.1
MCF831x简介
1.2
烧录挑战
2
基于 LP-MSPM0G3519评估板的烧录工具
2.1
MSPM0G351x简介
2.2
LP-MSPM0G3519 评估板介绍
2.3
LP-MSPM0G3519评估板烧录工具硬件要求和功能
2.3.1
烧录平台硬件要求
2.3.2
烧录工具功能
3
烧录工具使用流程
3.1
硬件平台搭建
3.2
软件设置
3.2.1
使用 Uniflash下载烧录固件到 LP-MSPM0G3519
3.2.2
导入 MCF831x 的 json 配置文件到烧录平台
3.3
脱机烧录
4
总结
5
参考文献
3.1
硬件平台搭建
连接12V/24V电源到 MCF831x 评估板;
拿掉MCF831x 评估板上SCL、SDA的跳线帽,通过杜邦线将SCL、SDA、GND连接到LP-MSPM0G3519评估板的PC2(SCL)、PC3(SDA)、GND;
使用Micro USB连接LP-MSPM0G3519评估板到PC端。
图 3-1
烧录工具硬件连接示意图