ZHCAFE3 June 2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316D
MCF831x系列为客户提供了一个单芯片无代码无传感器 FOC 器件,用于驱动速度受控型 12V 至 24V 无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM),峰值电流高达 8A。该系列被广泛应用于电动工具,电风扇,吹风机,汽车座椅舒适,服务器散热等场景。通常在正式量产之前,用户往往需要进行小批的生产验证,在对样品进行烧录的时候,用户发现烧录过程复杂,烧录效率低,甚至出现寄存器因为某些外部噪声导致写入不正确的问题。为改善用户的使用体验,提升烧录的可靠性和效率,基于MSPM0 Launch Pad开发了一款MCF831x的离线烧录工具,可以无缝与 Motor Studio / GUI生成的 json配置文件配合,完成配置文件导入、I2C地址自动扫描寻址、烧录校验、状态指示等功能。本文将介绍这款烧录工具的特性、功能以及使用方法。