ZHCAFE0 June 2025 TDA4VM
| eMMC 布局 | 二进制 | 注释 |
|---|---|---|
| 主引导的引导区域分区(RAW 模式) | tiboot3.bin | 失调电压:0x0 |
| tifs.bin | 失调电压:0x400 | |
| 应用 | 失调电压:0x1400 | |
| 用于备用引导的用户数据区域(文件系统) | tiboot3.bin | |
| tifs.bin | ||
| 应用 | ||
| 用户数据区域(文件系统) | lateapp1 | 主要和备用引导模式通用 |
| lateapp2 | ||
| atf_optee.appimage | ||
| ifs_qnx.appimage |
主要和备用应用程序 (bootapps) 必须从 eMMC 用户数据区域 (UDA) 分区加载指定的二进制文件。
无论采用哪条引导路径,这种安排都能提供一致的运行时环境。