ZHCAFE0 June 2025 TDA4VM
本应用手册演示了一种在 TI TDA4x Jacinto 器件上使用单个 eMMC 器件实现冗余引导的强大而实用的方法。系统配置为 eMMC 引导作为主模式,MMC/SD 引导作为备用模式,从而提供引导时的可靠性,无需更改硬件或使用多个存储器器件。
此方法的主要优势包括:
通过映像准备、正确的引导加载程序配置以及通过受控映像损坏进行验证,这种方法经证明是一种可靠的设计,适用于对弹性引导行为要求极高的汽车系统。这种设计适用于生产环境,可提高系统可用性,减少现场维护工作量,并增强 ADAS 应用的整体安全性和稳健性。