ZHCAFE0 June   2025 TDA4VM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2物理引导模式 DIP 开关配置
    1. 2.1 主引导模式的 eMMC 引导模式开关
    2. 2.2 用于备用引导模式的 MMC/SD 引导模式开关
  6. 3实验
    1. 3.1 为主引导模式准备 eMMC 引导映像
    2. 3.2 为备用引导模式准备 MMC/SD 引导映像
    3. 3.3 eMMC 存储器布局
    4. 3.4 验证冗余引导
  7. 4总结
  8. 5参考资料

主引导模式的 eMMC 引导模式开关

表 2-3、表 2-4 和 表 2-6 提供了将主引导模式配置为复位后尝试的第一个引导模式的详细信息。

要将 eMMC 引导配置为主引导模式,请使用以下引脚设置:

  1. 选择 eMMC 引导模式
    • 主引导模式 B 引脚: BOOTMODE[0] = 0b1
    • 主引导模式 A 引脚: MCU_BOOTMODE[3:5] = 0b100
    表 2-3 当仅 MCU = 0 时的主引导模式选择
    主引导模式 B 引脚主引导模式 A 引脚已选引导模式
    0MCU 5MCU 4MCU 3
    1001eMMC
  2. 配置 eMMC 引导设置,另请参阅 表 2-4 和 表 2-5
    • BOOTMODE[4:6] = 0b000 → 1.8V I/O,最大总线宽度(端口 0 上为 8位),使用端口 0
  3. 仅 MCU 配置
    • MCU_BOOTMODE[6] = 0b0
    表 2-4 主引导模式配置
    主引导模式配置引脚主引导模式 B 引脚主引导模式 A 引脚主引导模式
    6540MCU 5MCU 4MCU 3
    端口总线宽度电压1001eMMC
    表 2-5 eMMC 引导配置字段
    BOOTMODE 引脚字段值说明
    6端口0
    1
    端口 0
    端口 1
    5总线宽度0
    1
    端口最大宽度(端口 0 上为 8 位)
    仅 1 位
    4电压0
    1
    1.8V
    3.3V

因此,DIP 开关设置的配置方式如下:

  • BOOTMODE SW8[1:8]: 1XXX_000X
  • MCU_BOOTMODE SW9[1:8]: X100_0XXX
注: “X”表示“无关项”,在此场景下不会影响配置。