ZHCAFE0 June 2025 TDA4VM
TI 的 TDA4x Jacinto 器件支持从八线串行外设接口 (OSPI) 闪存、eMMC、通用异步接收器/发送器 (UART) 等各种介质进行引导。上电后,微控制器单元 (MCU) ROM 代码通过读取物理引导模式(通常通过物理配置)来启动引导序列。根据此配置,ROM 代码确定要访问哪个引导介质以找到所需的引导映像。
默认情况下,ROM 代码首先尝试从主引导介质加载映像。如果主引导映像有效并通过完整性和身份验证检查,则系统将会使用这些映像成功引导。但是,如果主引导映像丢失或损坏,则 ROM 代码会自动继续尝试备用引导介质。备用介质的引导过程遵循与主介质相同的顺序和验证步骤。这种双路径引导机制为系统提供了两次引导机会,大幅大大提高了整体可靠性和容错能力,这对于 ADAS 应用尤为重要。高级引导序列遵循的过程如下:
此过程提供了冗余引导功能,可在映像损坏或更新失败时实现稳健的恢复。
本应用手册的以下各节介绍了如何使用单个 eMMC 器件配置这种冗余引导机制,从而无需切换物理引导模式或使用多个存储器件。