ZHCAFE0 June   2025 TDA4VM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2物理引导模式 DIP 开关配置
    1. 2.1 主引导模式的 eMMC 引导模式开关
    2. 2.2 用于备用引导模式的 MMC/SD 引导模式开关
  6. 3实验
    1. 3.1 为主引导模式准备 eMMC 引导映像
    2. 3.2 为备用引导模式准备 MMC/SD 引导映像
    3. 3.3 eMMC 存储器布局
    4. 3.4 验证冗余引导
  7. 4总结
  8. 5参考资料

摘要

在汽车高级驾驶辅助系统 (ADAS) 中,系统可靠性至关重要,尤其在引导过程中。本应用手册介绍了一种方法,用于在 TI TDA4x Jacinto 器件上使用单个 eMMC 器件实现冗余引导功能。系统使用嵌入式多媒体卡 (eMMC) 引导模式作为主引导模式,并使用多媒体卡/安全磁盘 (MMC/SD) 引导模式作为备用模式。两条路径共用同一个 eMMC 硬件,而无需更改物理引导模式或使用额外的存储器件。

建议的设计可确保即使主引导映像损坏(例如由于更新期间意外断电),系统也可以成功恢复和引导。要做到这一点,需要精心组织引导加载程序映像,利用不同的引导模式,并在同一器件内准备不同的引导路径。验证方法是故意损坏主映像,并观察自动回退到备用引导路径的情况。此方法为 ADAS 应用提供了可靠、具有成本效益且方便维护的冗余引导设计,从而在现实的汽车环境中提供了系统稳健性和可用性。