ZHCAFE0 June   2025 TDA4VM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2物理引导模式 DIP 开关配置
    1. 2.1 主引导模式的 eMMC 引导模式开关
    2. 2.2 用于备用引导模式的 MMC/SD 引导模式开关
  6. 3实验
    1. 3.1 为主引导模式准备 eMMC 引导映像
    2. 3.2 为备用引导模式准备 MMC/SD 引导映像
    3. 3.3 eMMC 存储器布局
    4. 3.4 验证冗余引导
  7. 4总结
  8. 5参考资料

物理引导模式 DIP 开关配置

ROM 代码会检查两组引脚,以确定引导程序过程:BOOTMODE 引脚和 MCU_BOOTMODE 引脚。这些引脚用于配置各种设置,例如 POST 配置、PLL 配置等。

但是,本应用手册特别关注以下与引导相关的配置,如相应表格表中所述:

  • 主引导模式 A
  • 主引导模式 B
  • 主引导模式配置
  • 备用引导模式
  • 备用引导模式配置
表 2-1 MCU_BOOTMODE 引脚映射
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
POST Config 保留 仅 MCU 主引导模式 A PLL 配置
表 2-2 引导模式引脚映射
7 6 5 4 3 2 1 0
备份引导模式配置 主引导模式配置 备用引导模式 主引导模式 B

在 TDA4VM EVM 上,这些引脚会物理映射到 DIP 开关,如下所示:

  • BOOTMODE[0:7] → BOOTMODE SW8[1:8]
  • MCU_BOOTMODE[2:9] → BOOTMODE SW9[1:8]
注: 映射配置直接发生在 TDA4 器件的通用处理器板上,可能会根据定制板设计的具体细节进行更改。

eMMC 存储器可用于 eMMC 引导模式或 MMC/SD 卡引导模式。本应用手册建议使用 eMMC 引导模式作为主引导模式,使用 MMC/SD 卡引导模式作为备用引导模式,两者均使用单个 eMMC 器件。