ZHCAF87 April   2025 CDC6C-Q1 , LMK3C0105-Q1 , LMK3H0102-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2FPD-Link REFCLK 要求和抖动定义
    1. 2.1 FPD-Link III REFCLK 要求
    2. 2.2 FPD-Link IV REFCLK 要求
  6. 3FPD-Link 时钟选择指南
  7. 4EMI 注意事项
  8. 5总结
  9. 6参考资料

EMI 注意事项

对于汽车认证,许多使用 FPD-Link 器件的系统必须符合 CISPR-25 辐射发射规范。尽管 FPD-Link 串行器/解串器链接通常在整体辐射发射中占主导地位,但 REFCLK 信号也会影响系统 EMI 性能。CDC6C-Q1 振荡器具有不同的压摆率选项,可缩短上升/下降时间并减少发射频谱中较高阶谐波的影响。同样,LMK3H0102-Q1 和 LMK3C0105-Q1 时钟发生器可以在启用展频时钟 (SSC) 的情况下运行,以减少 REFCLK 频率和谐波处的辐射功率发射。

TI 时钟器件最高可通过 CISPR-25 5 类辐射 EMI 发射性能测试。测试在 TI 为 CISPR-25 设置的预先符合规范的 EMI 室中完成,配置了工作频率高达 1Ghz 的天线。**** SNAA438 的 EMI 合规报告尚未发布 - 我们没有参考未发布的文件***CDC6C-Q1 和 LMK3C0105 CISPR-25 EMI 报告 器件系列,其中包含有关 EMI 性能和测试设置的更多详细信息。

 采用 TI 时钟器件的 CISPR-25 性能总结图 4-1 采用 TI 时钟器件的 CISPR-25 性能总结