ZHCAF87 April 2025 CDC6C-Q1 , LMK3C0105-Q1 , LMK3H0102-Q1
FPD-Link 器件需要外部时钟信号,以用于某些配置和系统应用。基准时钟的抖动性能通常非常严格,因为这会导致串行器 PLL 输入产生噪声,并会影响数据链接的水平眼图裕度。要优化链接质量,请根据系统需求确保基准时钟满足抖动要求。本文档总结了所有需要外部时钟基准的 FPD-Link 器件的时域和频域抖动要求,并提供了 TI 汽车级时钟设计的选择指南。TI 的 BAW 技术可用于 CDC6C-Q1 低功耗 LVCMOS 振荡器,以及 LMK3H0102-Q1 和 LMK1C0105-Q1 时钟发生器。
请注意,在整个文档中,REFCLK 可用作外部振荡器 的术语。这些术语有时会在不同的 FPD-Link 器件数据表中互换使用。