ZHCAF87 April   2025 CDC6C-Q1 , LMK3C0105-Q1 , LMK3H0102-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2FPD-Link REFCLK 要求和抖动定义
    1. 2.1 FPD-Link III REFCLK 要求
    2. 2.2 FPD-Link IV REFCLK 要求
  6. 3FPD-Link 时钟选择指南
  7. 4EMI 注意事项
  8. 5总结
  9. 6参考资料

FPD-Link 时钟选择指南

表 3-1表 3-2 总结了所有需要外部振荡器的 FPD-Link III 和 FPD-Link IV 器件的典型配置和 REFCLK 抖动要求。针对典型 REFCLK 频率和抖动测试条件提供了 CDC6C-Q1、LMK3H0102-Q1 和 LMK3C0105-Q1 抖动测量。LMK3H0102-Q1 和 LMK3C0105-Q1 测量包括常见频率组合的最坏情况串扰(例如:25MHz、27MHz 和 100MHz),以表示更真实的系统用例。时域测量仅包含典型值。表 3-2 中的 RMS 相位抖动测量还包括基于器件特性的整个 PVT 的最大规格。

如果只需要一种输出频率,通常建议使用 CDC6C-Q1 振荡器。此器件采用业界最小的封装尺寸,具有极低的功耗。如果需要多个输出频率,LMK3H0102-Q1 或 LMK3C0105-Q1 等时钟发生器通常是最简单的系统设计。

表 3-1 使用 TI 时钟器件时的 FPD-Link III 典型 REFCLK 配置和抖动测量
FPD-Link 器件TI 时钟设计典型配置典型 REFCLK 抖动要求LMK3H0102/LMK3C0105 抖动测量CDC6C 抖动测量
DS90UB933-Q1 DS90UB633A-Q1

CDC6CE025000XXXXX-Q1

LMK3H0102-Q1

LMK3C-Q1

REFCLK = 25MHz,PCLK = 50MHz,12 位模式643ps8.4ps8.5ps
DS90UB913A-Q1 DS90UB913Q-Q1

CDC6CE048000XXXXX-Q1

LMK3H0102-Q1

LMK3C-Q1

REFCLK = 48MHz,PCLK = 72MHz,12 位 LF 模式50ps5.51ps6.7ps
DS90UB935-Q1 DS90UB953-Q1 DS90UB953A-Q1 DS90UB635-Q1

CDC6CE050000XXXXX-Q1

LMK3H0102-Q1

LMK3C-Q1

REFCLK = 50MHz,PCLK = 50MHz1000ps4.20ps6.8ps
DS90UB954-Q1 DS90UB936-Q1 DS90UB958-Q1 DS90UB638-Q1

CDC6CE025000XXXXX-Q1

LMK3H0102-Q1

LMK3C-Q1

REFCLK = 25MHz,PCLK = 25MHz50ps p-p(200kHz-10MHz 集成频带)4.498ps p-p3.3ps p-p
DS90UB960-Q1 DS90UB962-Q1 DS90UB662-Q1

CDC6CE025000XXXXX-Q1

LMK3H0102-Q1

LMK3C-Q1

REFCLK = 25MHz,PCLK = 25MHz50ps 峰峰值(200kHz-10MHz 集成频带)4.498ps p-p3.3ps p-p
DS90Ux941AS-Q1

CDC6CE025000XXXXX-Q1

LMK3H0102-Q1

LMK3C-Q1

REFCLK = 25MHz,PCLK = 25MHz,双链接模式32ps8.4ps8.5ps
表 3-2 使用 TI 时钟器件时的 FPD-Link IV 典型 REFCLK 配置和抖动测量
FPD-Link 器件 TI 时钟设计 REFCLK 频率 REFCLK 相位抖动要求

(12kHz - 20MHz)

LMK3H0102/LMK3C0105 抖动测量 CDC6C 抖动测量
DS90UB964-Q1

CDC6CE025000XXXXX-Q1

LMK3H0102-Q1

LMK3C-Q1

25MHz 1.5ps RMS 310fs RMS(典型值) 750fs RMS(典型值)1ps RMS(最大值)
DS90UB971-Q1

CDC6CE025000XXXXX-Q1

LMK3H0102-Q1

LMK3C-Q1

25MHz 1.5ps RMS 310fs RMS(典型值) 750fs RMS(典型值)1ps RMS(最大值)
DS90UB9702-Q1 DS90UB9722-Q1 DS90UB9724-Q1

CDC6CE025000XXXXX-Q1

LMK3H0102-Q1

LMK3C-Q1

25MHz 1.5ps RMS 310fs RMS(典型值) 750fs RMS(典型值)1ps RMS(最大值)
DS90Ux981-Q1

CDC6CE027000XXXXX-Q1

LMK3H0102-Q1

LMK3C-Q1

27MHz 1.5ps RMS 340fs RMS(典型值) 550 fs RMS(典型值)
DS90Ux983-Q1 DS90Ux943A-Q1

CDC6CE027000XXXXX-Q1

LMK3H0102-Q1

LMK3C-Q1

27MHz 1.5ps RMS 340fs RMS(典型值) 550 fs RMS(典型值)
DS90Ux984-Q1 DS90Ux944A-Q1

CDC6CE027000XXXXX-Q1

LMK3H0102-Q1

LMK3C-Q1

27MHz 1.5ps RMS 340fs RMS(典型值) 550 fs RMS(典型值)
DS90Ux988-Q1 DS90Ux688-Q1

CDC6CE027000XXXXX-Q1

LMK3H0102-Q1

LMK3C-Q1

27MHz 1.5ps RMS 340fs RMS(典型值) 550 fs RMS(典型值)