ZHCAF87 April   2025 CDC6C-Q1 , LMK3C0105-Q1 , LMK3H0102-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2FPD-Link REFCLK 要求和抖动定义
    1. 2.1 FPD-Link III REFCLK 要求
    2. 2.2 FPD-Link IV REFCLK 要求
  6. 3FPD-Link 时钟选择指南
  7. 4EMI 注意事项
  8. 5总结
  9. 6参考资料

FPD-Link REFCLK 要求和抖动定义

FPD-Link REFCLK 抖动要求通常在时域或频域中指定。使用相位噪声分析仪 (PNA)(例如 Keysight E5052)进行频域抖动测量。为了计算 RMS 相位抖动,在定义的频带上(通常为 12kHz 至 20MHz)对测量的相位噪声曲线进行积分,并根据载波频率对其进行归一化。

 使用 PNA 的频域抖动测量设置图 2-1 使用 PNA 的频域抖动测量设置
 相位噪声测量示例图 2-2 相位噪声测量示例

使用高速示波器上的抖动分析软件套件进行时域抖动测量。TI 通常使用 Tektronix 示波器上提供的 DPOJET 抖动和眼图分析工具进行此类测量。在这种情况下,TI 建议使用时钟恢复设置来测量给定误码率 (BER) 下的总抖动 (TJ),该设置旨在匹配串行器器件的输入 PLL 特性。以下各部分提供有关如何配置抖动分析工具的更多详细信息。

要打开 DPOJET,请从实用程序菜单启动 One Touch Jitter 或 Serial Data/Jitter Wizard。启动该工具可以根据有效输入信号自动设置采集设置以及垂直和水平缩放。还会打开一个新窗口,其中包含各种配置选项和测量结果。要配置 FPD-Link REFCLK 时域抖动测量,请进入 Select 选项卡,并添加 TJ@BER 的测量,BER 设置为 10-10。可以在 Configure 选项卡中设置时钟恢复滤波器,并且需要根据 FPD-Link 器件进行设置,如节 2.1中所述。

 DPOJET 抖动测量配置图 2-3 DPOJET 抖动测量配置
 DPOJET 时钟恢复滤波器配置图 2-4 DPOJET 时钟恢复滤波器配置