ZHCAF85A April   2025  – June 2026 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D , MCF8329A , MCF8329A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2系统要求
  6. 3 MOTORSTUDIO GUI 安装
  7. 4使用 MOTORSTUDIO 运行电机的先决条件
  8. 5开始使用 MOTORSTUDIO
    1. 5.1 主页
    2. 5.2 SmartTune
    3. 5.3 优化向导
    4. 5.4 电机参数提取工具 (MPET)
    5. 5.5 闭环调优
    6. 5.6 高级调优
    7. 5.7 寄存器映射
      1. 5.7.1 寄存器读取
    8. 5.8 控制实用程序
      1. 5.8.1 控制
        1. 5.8.1.1 EEPROM 读取/写入
      2. 5.8.2 故障
      3. 5.8.3 图表
      4. 5.8.4 日志
    9. 5.9 其他实用程序
      1. 5.9.1 脚本编写工具
      2. 5.9.2 Compare Tuning File 工具
  9. 6旋转电机
    1. 6.1 将 MCF83xx 连接到 GUI
    2. 6.2 SmartTune 执行
    3. 6.3 改进电流和速度调节
    4. 6.4 测试是否成功启动至闭环
  10. 7总结
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

系统要求

以下列表显示 MotorStudio GUI 应用软件的最低建议系统要求:

  • 采用 Intel® Core i3 处理器(或等效处理器)或更高版本的 PC
  • Windows™ 10(64 位)或更高版本
  • 4GB RAM
  • 最低显示分辨率:SVGA (800 × 600);推荐分辨率:XGA (1024 × 768) 或更高
  • 500MB 可用硬盘空间
  • USB 端口