ZHCAF85A April   2025  – June 2026 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D , MCF8329A , MCF8329A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2系统要求
  6. 3 MOTORSTUDIO GUI 安装
  7. 4使用 MOTORSTUDIO 运行电机的先决条件
  8. 5开始使用 MOTORSTUDIO
    1. 5.1 主页
    2. 5.2 SmartTune
    3. 5.3 优化向导
    4. 5.4 电机参数提取工具 (MPET)
    5. 5.5 闭环调优
    6. 5.6 高级调优
    7. 5.7 寄存器映射
      1. 5.7.1 寄存器读取
    8. 5.8 控制实用程序
      1. 5.8.1 控制
        1. 5.8.1.1 EEPROM 读取/写入
      2. 5.8.2 故障
      3. 5.8.3 图表
      4. 5.8.4 日志
    9. 5.9 其他实用程序
      1. 5.9.1 脚本编写工具
      2. 5.9.2 Compare Tuning File 工具
  9. 6旋转电机
    1. 6.1 将 MCF83xx 连接到 GUI
    2. 6.2 SmartTune 执行
    3. 6.3 改进电流和速度调节
    4. 6.4 测试是否成功启动至闭环
  10. 7总结
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

优化向导

 优化向导图 5-4 优化向导

此页面为用户提供了基于电机运行阶段访问器件配置的权限,并提供了详细说明。页面顶部的图表展示了电机无传感器 FOC 运行的不同阶段。用户可以选择其中任何阶段,访问与所选特定阶段相关的参数。

例如,当用户选择图表中的 Motor Startup 部分时,将显示与电机启动相关的设置,以便于访问和配置。