ZHCAF85A April   2025  – June 2026 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D , MCF8329A , MCF8329A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2系统要求
  6. 3 MOTORSTUDIO GUI 安装
  7. 4使用 MOTORSTUDIO 运行电机的先决条件
  8. 5开始使用 MOTORSTUDIO
    1. 5.1 主页
    2. 5.2 SmartTune
    3. 5.3 优化向导
    4. 5.4 电机参数提取工具 (MPET)
    5. 5.5 闭环调优
    6. 5.6 高级调优
    7. 5.7 寄存器映射
      1. 5.7.1 寄存器读取
    8. 5.8 控制实用程序
      1. 5.8.1 控制
        1. 5.8.1.1 EEPROM 读取/写入
      2. 5.8.2 故障
      3. 5.8.3 图表
      4. 5.8.4 日志
    9. 5.9 其他实用程序
      1. 5.9.1 脚本编写工具
      2. 5.9.2 Compare Tuning File 工具
  9. 6旋转电机
    1. 6.1 将 MCF83xx 连接到 GUI
    2. 6.2 SmartTune 执行
    3. 6.3 改进电流和速度调节
    4. 6.4 测试是否成功启动至闭环
  10. 7总结
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

SmartTune 执行

要启动配置过程,请在 MotorStudio 主页或左侧导航菜单选择 SmartTune。输入所需的电机参数,包括额定电压、额定电流、额定转速 和 EVM 分流电阻值 (5mΩ)。

在 SmartTune 页面的 Basic Information 部分中,选择相应的负载条件,对于带机械负载的电机,选择 Load,对于无外接负载的电机、选择 No Load。

在可用的器件选项中,选择最适合应用要求的控制模式,然后单击 Generate Configuration 按钮以启动 SmartTune。

选择每个文本框旁边的  以访问有关相应参数的附加信息。

注: 分流电阻 仅在使用 MCF8329x 产品时才必须配置。MCF831x 产品不需要此规范
 SmartTune 基本配置图 6-3 SmartTune 基本配置

SmartTune 执行一种算法,可根据用户选择的控制模式测量电机的电气参数(包括电机相电阻、电感、BEMF 常数),并根据用户选定的控制模式计算控制环路系数。此外,其还可配置很多参数,如启动模式、开环电流和加速率以及实现 1 级所需的各种故障配置:旋转电机功能,如 图 6-4 中标注所示。

 调优阶段图 6-4 调优阶段

成功完成 SmartTune 后,Regenerate Configuration 按钮下方和日志窗口中将显示配置成功消息。然后,用户可以按照测试是否成功启动至闭环 中提供的说明操作电机。

 SmartTune 成功图 6-5 SmartTune 成功

用户可以通过选择 Terminate SmartTune 按钮随时终止 SmartTune 执行过程。

在 Performance Tuning 界面,SmartTune 允许用户选择其应用程序 并自动生成最佳电机参数。用户还可以在性能调优选项中手动输入特定参数,如启动方法、PWM 频率 和启动时间。这些手动配置可覆盖 SmartTune 生成的设置。

 SmartTune 性能调优图 6-6 SmartTune 性能调优

如果 SmartTune 无法生成电机调优参数、用户可以通过在 Motor Parameters(可选)部分输入电机参数,例如相电阻 (R)、相电感 (L) 和 BEMF 常数,尝试再次运行该工具。

 SmartTune 可选参数图 6-7 SmartTune 可选参数

如果 SmartTune 无法成功完成,请查看 SmartTune 常见问题页面,其中提供了有关常见故障情况及其解决方案的详细信息。

如果 SmartTune 在输入电机电气参数后反复无法生成电机调优参数,建议用户按照适用的产品特定调优指南手动配置电机参数。