ZHCAF85A April 2025 – June 2026 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D , MCF8329A , MCF8329A-Q1 , MCF8329HS
图 5-5 电机参数提取工具 (MPET)电机参数提取工具 (MPET) 是一种器件算法功能,可协助识别电机电气参数,包括相电阻、相电感、BEMF 常数和速度环路系数(Kp 和 Ki)。
要执行 MPET,用户必须配置 MPET 页面 Motor Parameters 部分下列出的电机启动参数。
对于 MCF8329x 器件,必须在运行 MPET 之前建立以下配置:
i) 基于分流电阻值的基极电流和 CSA 增益参数
ii) 电机的相电阻和相电感
用户可以通过选择 MPET Select 下的选项来选择在 MPET 操作期间要测量的参数。
点击“Run MPET”命令按钮,启动电机参数测量。
成功执行 MPET 后,测得的参数将在 MPET 结果部分中显示。用户可以选择“Write MPET Result To Shadow Registers”按钮,将测量的电机参数传输到器件寄存器中。