ZHCAF67 March 2025 TMCS1126 , TMCS1126-Q1 , TMCS1133 , TMCS1133-Q1
如本应用手册所述,随着电气化持续扩展到新的领域,由于电力系统的需求,电磁干扰在许多电力系统中成为一个日益严重的问题。向更高电压系统的迁移、为提高功率密度而最大限度地减小空间和降低成本,加上多种其他因素,都使得在设计中必须将敏感元件紧凑地布置在一起,以实现公共和私营部门提出的宏伟目标。本文首先介绍了这些噪声源的产生和量化方式,并提出了一些技术,这些技术可帮助设计人员设计布局,从而尽可能稳健地应对这些挑战。