ZHCAF67 March 2025 TMCS1126 , TMCS1126-Q1 , TMCS1133 , TMCS1133-Q1
当系统中存在 CM 噪声时,需要使用图 3-8 中突出显示的元件来进行实现。请注意,未组装电容器 C1、C5 和 C6,本文档中提供的原理图仅适用于处理差模噪声。共模扼流圈 L3 也未组装。原理图中对此进行了展示,但通常只能使用铁氧体磁珠或扼流圈,不能同时使用两者。在本文档中,组装了磁珠 L1 和 L4。
共模元件的容错性不如元件 DM,因为这些元件与器件输出信号上的铁氧体磁珠会形成低通滤波器,因此有可能直接影响信号链中的带宽和响应能力。从上面设计的差模滤波器开始,我们现在反转驱动信号和测量点,以模拟按正常器件运行所驱动的输出。图 3-9 显示了 TINA-TI 中原理图的设置,而图 3-10 显示了输出引脚频率响应的交流扫描。该仿真表明,按照设计,滤波器对于输出信号而言不会影响器件的输出带宽。
图 3-9 DM 滤波器驱动原理图,VOUT 引脚,R2 已组装