ZHCAF66 February   2025 UCC27301A-Q1 , UCC27444-Q1 , UCC27614-Q1 , UCC27624-Q1 , UCC27624V-Q1 , UCC27734-Q1 , UCC27735-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电动汽车板载充电器/DC-DC 转换器中的栅极驱动器
  6. 3板载充电器/DC-DC 转换器系统概述
  7. 4明星产品
  8. 5参考资料

板载充电器/DC-DC 转换器系统概述

OBC/DC-DC 系统由三个主要级组成:OBC PFC 级、OBC DC-DC 级和 HV-LV DC-DC 级。由于系统其他部分的隔离要求,非隔离式栅极驱动器主要位于系统的 OBC PFC 级和 HV-LV DC-DC 侧的次级侧。

 典型的 OBC/DC-DC 子系统图 3-1 典型的 OBC/DC-DC 子系统

OBC 从电网(通常来自车库墙式充电器或公共电动汽车充电站插头)获取交流电压,并将其转换为直流电压,以便在 PFC 级为电动汽车的电池充电。该电压经过调节,保持为特定的电压,并经过功率因数校正以提高性能和效率。

在电动汽车上实现 PFC 级的方式有多种。升压 PFC 是一种常用的实现方式,它使用 UCC27614-Q1 等高效栅极驱动器来驱动 FET。交错式升压 PFC 在复杂性和额外元件之间进行权衡,提供更高的效率。通常,使用 UCC27624-Q1 等双通道栅极驱动器来提供所使用的额外 FET。要探索其他 PFC 拓扑(如图腾柱或无桥拓扑),请参阅不同功率因数校正 (PFC) 拓扑的栅极驱动器需求综述。要了解有关电动汽车中 PFC 设计的更多信息,请参阅电动汽车板载充电器的功率因数校正设计。

OBC DC-DC 转换器级从 PFC 级获取直流电压,并将其转换为高压电池,通常为 400V 或 800V。这些通常需要隔离,以防止高压侧的噪声或电压峰值影响低压侧,因此 UCC21550-Q1 等栅极驱动器可以满足隔离要求和高压额定值。

OBC/DC-DC 子系统的最后一部分是高压转低压 DC-DC 转换,通常将高压电池降至 12V 或 48V,以用于汽车插座、电机、照明和其他较小的元件。在此级中,高功率密度、可靠性和效率是选择合适元件的关键因素。在恶劣环境中快速切换 FET 对于栅极驱动器至关重要,TI 的 UCC27624-Q1 具有 30V VDD 绝对最大值和 5A/5A 驱动电流,可满足 DC-DC 转换器需求。