ZHCAF66 February   2025 UCC27301A-Q1 , UCC27444-Q1 , UCC27614-Q1 , UCC27624-Q1 , UCC27624V-Q1 , UCC27734-Q1 , UCC27735-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电动汽车板载充电器/DC-DC 转换器中的栅极驱动器
  6. 3板载充电器/DC-DC 转换器系统概述
  7. 4明星产品
  8. 5参考资料

电动汽车板载充电器/DC-DC 转换器中的栅极驱动器

影响板载充电器/DC-DC 转换器系统性能的三个主要元件是 OBC 功率因数校正 (PFC) 级、OBC DC-DC 级和高压转低压 (HV-LV) DC-DC 级。这些子系统各个都有栅极驱动器帮助驱动的开关。开关负责执行实际的开关操作,处理大部分功率传送,可以是 MOSFET、IGBT、SiCFET 或 GaN。最后,栅极驱动器位于控制器和开关之间,栅极驱动器的驱动强度可以决定开关的导通或关断速度,从而提高系统效率。OBC/DC-DC 系统的功率等级通常要求驱动强度大于 4A,如 UCC27624-Q1 或 UCC27301A-Q1。UVLO 和过流保护等功能有助于保护开关免受意外损坏,并提高系统可靠性。为系统选择最合适的栅极驱动器有助于充分利用其他所有元件,确保经济实惠地实现高性能。

TI 的栅极驱动器具有非隔离式和隔离式型号。隔离式驱动器为跨高压差使用提供了一个屏障,可以保护元件和人员。非隔离式栅极驱动器在没有此类差分驱动器时使用,或与外部隔离器一起使用,以优化系统。根据开关在系统中的位置(接地或基准浮动电压),选择更适合驱动这些 FET 的不同类型 TI 栅极驱动器。

如果电源开关是接地,则使用低侧驱动器。TI 提供单通道或双通道低侧驱动器,指示栅极驱动器运行一个还是两个接地开关。半桥驱动器运行一个接地开关,以及另一个采用具有浮动电压的“开关节点”的开关。选择合适的栅极驱动器取决于电动汽车 OBC/DC-DC 系统的类型和特性。