ZHCAF66 February 2025 UCC27301A-Q1 , UCC27444-Q1 , UCC27614-Q1 , UCC27624-Q1 , UCC27624V-Q1 , UCC27734-Q1 , UCC27735-Q1
| 子系统 | 配置 | 开关类型 | 通用器件型号 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| OBC PFC 级 | 低侧双通道 | MOSFET | UCC27624-Q1 | 具有 4V UVLO 的 30V 5A/5A 双通道低侧驱动器 |
| IGBT | UCC27624V-Q1 | 具有 8V UVLO 的 30V 5A/5A 双通道低侧驱动器 | ||
| 低侧 1 通道 | MOSFET | UCC27614-Q1 | 具有 4V UVLO 的 30V 10A/10A 单通道低侧驱动器 | |
| 半桥 | IGBT | UCC27712-Q1 | 具有 8V UVLO 和互锁的 700V 半桥栅极驱动器 | |
| HV 转 LV DC-DC 转换器级 | 低侧双通道 | MOSFET | UCC27624-Q1 | 具有 4V UVLO 的 30V 5A/5A 双通道低侧驱动器 |
| IGBT | UCC27624V-Q1 | 具有 8V UVLO 的 30V 5A/5A 双通道低侧驱动器 | ||
| 低侧 1 通道 | MOSFET | UCC27614-Q1 | 具有 4V UVLO 的 30V 10A/10A 单通道低侧驱动器 | |
| 半桥 | IGBT | UCC273x1A-Q1 | 具有互锁选项、集成式自举二极管和 8V UVLO 的 120V 半桥 | |
| UCC27712-Q1 | 具有 8V UVLO 和互锁的 700V 半桥栅极驱动器 |