ZHCAF66 February   2025 UCC27301A-Q1 , UCC27444-Q1 , UCC27614-Q1 , UCC27624-Q1 , UCC27624V-Q1 , UCC27734-Q1 , UCC27735-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电动汽车板载充电器/DC-DC 转换器中的栅极驱动器
  6. 3板载充电器/DC-DC 转换器系统概述
  7. 4明星产品
  8. 5参考资料

简介

看看最新的车型,现在有许多车型标榜为电动汽车 (xEV),鼓吹比其他内燃机汽车具有更长的续航里程。随着技术不断进步,越来越多的人有能力购买电动汽车。在购买新的电动汽车时,需考虑电动汽车是否具备以下几种特性:

  • 可靠性:无论是前往杂货店的短途旅行还是长途旅行,拥有可靠的车辆是必要之举。TI 的栅极驱动器具有高 VDD 选项和负电压处理能力,有助于提高稳健性和可靠性。这一切都得到了 TI 客户支持部门的有力支持,能够更大限度地发挥这些强大功能。
  • 经济实用:购买任何车辆(特别是电动汽车)都可能遇到障碍。TI 的栅极驱动器不仅在成本优化型器件中提供高性能,还可以包含有助于降低物料清单 (BOM) 成本和缩减尺寸的有用功能。
  • 功率密度:电动汽车是功能强大的机器,但有点过大,可能难以操作。TI 的栅极驱动器在小型封装中提供高驱动电流,从而实现高效率和高性能,而无需占用过多空间。