ZHCAF65 April   2025 TPS40210 , TPS40210-Q1 , TPS40211 , TPS40211-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2初级侧调节 (PSR)
  6. 3次级侧调节实现
    1. 3.1 次级侧调节实现的常见反馈
    2. 3.2 实现次级侧调节反馈
  7. 4仿真结果
  8. 5实际波德图比较
  9. 6总结
  10. 7参考资料

实现次级侧调节反馈

 使用初级放大器实现次级侧调节的反馈图 3-2 使用初级放大器实现次级侧调节的反馈

在次级侧调节中,在具有基准电压的次级或分立式放大器上使用 TL431。可以连接的器件如 图 3-2 所示。在这种情况下,内部误差放大器的作用与放大器成反比,并且必须将光耦合器连接器下拉至接地电阻。方程式 2 显示了 COMP 到输出传递函数。

方程式 2. VcompVout=Ra*RpulldownRb*Rled*CTR*1+SComp*(Rfb1+RcompS*Rfb1*Comp*1+SComp*Rpulldown1+S*Copto*Rpulldown

如 方程式 3 所示,主要增益是单位增益。传递函数必须与常用实现方法相同。如果没有要添加的极点或零点,则补偿必须相同。如果不满足 方程式 3 的要求,则补偿到输出传递函数增益与常用实现方法不同,但成比例。

方程式 3. Rpullup=Ra*RpulldownRb*Rled

如果使用这种方法,IC 内部误差放大器是传统的运算放大器。这种类型的运算放大器是简单的电压-电压放大器,需要在输出和输入之间提供本地反馈才能确保稳定性。请参阅揭秘对 DC/DC 转换器使用运算放大器和 OTA 的 II 类和 III 类补偿器,以了解更多信息。在其他情况下,不建议使用这种方法,因为大多数运算跨导放大器 (OTA) 都只提供电流。此外,当作为比例函数实现时,难以调整 OTA 的增益。可以设置合适的增益,使 OTA 适应内部补偿范围。参数设置仅在特定范围内有效。与小数运算放大器相比,这种方法不具备灵活性。因此,受内部跨导放大器影响,该实现方案不适用于 LM3481 和 LM5155 系列。