ZHCAF65 April   2025 TPS40210 , TPS40210-Q1 , TPS40211 , TPS40211-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2初级侧调节 (PSR)
  6. 3次级侧调节实现
    1. 3.1 次级侧调节实现的常见反馈
    2. 3.2 实现次级侧调节反馈
  7. 4仿真结果
  8. 5实际波德图比较
  9. 6总结
  10. 7参考资料

实际波德图比较

图 5-1 和 图 5-2 显示了基于 PMP40274 电路板参数,分别在使用和不使用初级内部放大器的情况下得到的实验结果。对于不带放大器的补偿器,变化与仿真模型相同。如环路波德图所示,在不带放大器的情况下,带宽为 7.6kHz,相位裕度为 58°C,增益裕度为 -18dB。如环路波德图所示,在带放大器的情况下,带宽为 3.2kHz,相位裕度为 58°C,增益裕度为 -17dB。如每幅波德图所示,在只有带宽略有不同的情况下,相位裕度和增益裕度都很不错。

 环路波特图(不带放大器)图 5-1 环路波特图(不带放大器)
 环路波特图(带放大器)图 5-2 环路波特图(带放大器)