ZHCAF65 April 2025 TPS40210 , TPS40210-Q1 , TPS40211 , TPS40211-Q1
不带放大器的补偿器和带放大器的补偿器是基于 PMP40274 电路板参数,分别在使用和不使用初级内部放大器的情况下得到的补偿器仿真结果。对于不带放大器的补偿器,Rpullup 电阻器的电阻为上拉至 BP 的 4kΩ。Rpullup 电阻器和 BP 之间的交汇点连接到 COMP,并且 FB 会接地。满足 方程式 3 的条件时,补偿器波德图没有区别。