ZHCAF65 April   2025 TPS40210 , TPS40210-Q1 , TPS40211 , TPS40211-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2初级侧调节 (PSR)
  6. 3次级侧调节实现
    1. 3.1 次级侧调节实现的常见反馈
    2. 3.2 实现次级侧调节反馈
  7. 4仿真结果
  8. 5实际波德图比较
  9. 6总结
  10. 7参考资料

摘要

反激式拓扑是常见的隔离式拓扑,可简化设计。可以通过几种方法来稳定反馈。如果不需要严格调节输出或光耦合器不可用,请使用初级侧调节。由于 TL431 和光耦合器均应用于隔离式反馈中,因此使用 TL431 器件是在次级侧实现隔离式反馈的一种方法。对于在次级侧中实现的稳定环路,通常需要对其进行补偿。从理论上讲,不需要使用所选的内部误差放大器。使用这种方法需要考虑更多因素。这些设计技巧对于系统的正常运行至关重要。