ZHCAF65 April 2025 TPS40210 , TPS40210-Q1 , TPS40211 , TPS40211-Q1
实现反激式反馈并不复杂。不过,有一些最佳实践。考虑设置反馈滤波器,以在初级侧调节上实现稳定的偏置 IC 和良好的瞬态响应。在次级侧调节方面,有两种方法可以实现反馈。由于次级侧上有误差放大器和补偿器,因此无需使用初级侧 IC 内部误差放大器。另一种方法是使用初级控制 IC 的内部误差放大器。使用这种方法时,请确保内部误差放大器是运算放大器,而不是跨导放大器。考虑光耦合器输出连接并设置合适的内部误差放大器增益。这两种方法都可以实现稳定的环路。在 PMP40274 电路板上进行的仿真和实践实验可以验证这两种方法。