ZHCAF65 April 2025 TPS40210 , TPS40210-Q1 , TPS40211 , TPS40211-Q1
有两种方法可以稳定反馈。
本文总结了 PSR 和 SSR 的实现方法,并说明了如何考虑反馈补偿参数设置,以在初级侧调节中实现稳定的偏置 IC 和良好的瞬态响应。对于次级侧调节,有两种方法可以实现反馈。由于次级侧上有误差放大器和补偿器,因此无需使用初级侧 IC 内部误差放大器。使用主控制器件的内部误差放大器。确保内部误差放大器是运算放大器,而不是跨导放大器。考虑光耦合器输出连接并设置内部误差放大器的增益。这两种方法都可以实现稳定的环路。
通过在 PMP40274 电路板上执行仿真,对这两种方法进行了验证。