ZHCAF47 March 2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D , MCF8329A , MCT8315A , MCT8316A , MCT8329A
如果电机已经在反向旋转,反向驱动功能使我们能够将电机与驱动同步,以受控方式降低电机速度并改变旋转方向。表 3-3介绍了可用的配置。
| 配置 | 子特性说明 | 调优注意事项 |
|---|---|---|
| RVS_DR_EN | 如果电机以足够大的速度 (BEMF) 反向旋转(与命令的方向相反),则该特性与正在旋转的电机重新同步,并将电机减速至零速,然后以命令的方向驱动电机。 | 为使用高惯性电机(如风扇)的应用启用。如果落地扇等风扇电机暴露在外部因素(如风)中,请启用反向驱动以使电机平稳启动。 |
| REV_DRV_CONFIG | 决定采用特定于反向驱动的参数还是用于反向驱动的启动开环参数。决定的参数包括反向驱动中的开闭环切换阈值、开环加速率(和减速率)和开环电流限制。 | 如果从静止启动时使用的启动 OL 参数(OL_ILIMIT、OL_ACC_A1、OL_ACC_A2 等)不可靠,请尝试通过将 REV_DRV_CONFIG 设置为 1b 来调优独立参数(如下所述)。 |
| REV_DRV_HANDOFF_THR | 从反向闭环切换到反向开环的阈值。 | REV_DRV_HANDOFF_THR 与 OPN_CL_HANDOFF_THR 保持一致。如果 REV_DRV_HANDOFF_THR 设置过低,则电机可能会在减速时因 BEMF 不可靠而不再同步。如果设置太高,则强制使用可靠的 BEMF 以开环旋转。如果 OL 电流限制不够,电机可能会不再同步 |
| REV_DRV_OPEN_LOOP_ACCEL_A1 | 反向驱动开环的加速率。减速率也可以该方式决定:REV_DRV_OPEN_LOOP_DEC 乘以 REV_DRV_OPEN_LOOP_ACCEL_A1 / REV_DRV_OPEN_LOOP_ACCEL_A2。 | 从 OL A1、A2 设置开始。减小 A1、A2 设置,使减速和反向加速更柔缓。如果设置得过低,有时在开环持续时间延长的情况下会观察到急冲。如果设置得过高,当电流限制不足时,电机可能会由于高加速度要求而失去同步。 |
| REV_DRV_OPEN_LOOP_ACCEL_A2 | ||
| REV_DRV_OPEN_LOOP_CURRENT | 反向驱动开环电流限制。 | 从 OL 电流限制开始,但如果存在影响反向旋转的风等一些外部因素,请更改电流限制,以便能够在不产生任何振动的情况下以受控方式使电机减速。如果设置得过高,可能会导致低速时的急冲。如果设置得过低,则可能会因加速需求高而在开环中失去同步。 |
| REV_DRV_OPEN_LOOP _DEC | 反向驱动开环中减速率和加速率之间的系数。 | 首先,加速和减速参数相同,即 100% 设置。根据减速和加速所需的时间,调整 REV_DRV_OPEN_LOOP _DEC 以获得更对称的曲线。如果减速不可靠,则减小。增大可缩短开环减速时间。 |